Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

Unieke ref.: 248467xx0
Fabrikant: Roca
Product familie: ALENA
Product groep: BATH
Breedte (mm): 785
Hoogte (mm): 590
Diepte (mm): 1590
Publicatiedatum: 2020-12-14
Editie nummer: 1
Type:
Download (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


Primair materiaal: Solid surface
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Baths
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Baths
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschrijving: Baths
NBS Reference Code : 35-06-08
NBS Reference Beschrijving: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass nummer: 23-31 15 11
OmniClass Titel: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

Naam Waarde
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour White

BIMobject®