Publiceer je producten
ONA Back to wall vitreous china bidet
ONA Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    ONA Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specificatie
    • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.357687xx0
    • ProductfamilieBidets
    • ProductgroepOna
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)530
    • Diepte (mm)360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures