RUBIK Over countertop gel dispenser
Roca

RUBIK Over countertop gel dispenser

Over countertop gel dispenser
Technische specificatie
  • Unieke ref.816841001
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepRubik
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-12-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)179
  • Breedte (mm)72
  • Diepte (mm)55
Gerelateerd
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieObject