Publiceer je producten
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Column unit 1400mm
Adjustable height shelves
Closing and opening system: Soft close doors
Internal shelves: 5
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Technische specificatie
  • Unieke ref.857237xxx
  • ProductfamilieAuxiliary furniture
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1400
  • Breedte (mm)309
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework