Publiceer je producten
GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

GUAPO 430 x 320 mmUnder-counter washbasin
Technische specificatie
  • Unieke ref.A327831XX0
  • ProductfamilieArmani/Casa Bathroom collections by Roca
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)455
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010145
  • ETIM-naamDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 00 00
  • OmniClass-titelPlumbing Specific Products and Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië