Publiceer je producten
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Gearchiveerd

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FCWT6HO101
    • ProductfamilieTiles
    • ProductgroepFabric & Tweed
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)8.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)1774
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamTiles and flagstones
    • UNSPSC-code301317
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES