Publiceer je producten
CLIFF Base Negro 30X60R
Roca
Gearchiveerd

CLIFF Base Negro 30X60R

Base Negro
Technische specificatie
  • Unieke ref.FKXT657161
  • ProductfamilieTiles
  • ProductgroepCliff
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)8.7
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tiles
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamTiles and flagstones
  • UNSPSC-code301317
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes