Publiceer je producten
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Gearchiveerd

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FMF019B991
    • ProductfamilieTiles (Wall Tile)
    • ProductgroepLino
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-06-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)11
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inBrazilië
    • Gefabriceerd inBrazilië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tiles
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131704
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingPorcelain tiles
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes