Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ BLANCO MATE 30X90,2 RET

Unieke ref.: FMN01AW011
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: RISQUÉ
Breedte (mm): 300
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 902
Publicatiedatum: 2019-06-18
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beschrijving: Porcelain tiles
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes