Unieke ref.: | FYN013999 |
---|---|
Fabrikant: | Roca |
Product familie: | WALL TILE |
Product groep: | ART |
Breedte (mm): | 154 |
Hoogte (mm): | 7 |
Diepte (mm): | 154 |
Publicatiedatum: | 2018-02-08 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Product url: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_bloom_15.4x15.4/ |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Technische beschrijving: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_bloom_15.4x15.4/ |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/roca/product/fyn013999
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Brazil |
Vervaardigd in : | Brazil |
BIMobject categorie: | Bouwmaterialen - Tegel |
---|---|
IFC classificatie: | Covering |
UNSPSC naam: | Tiles and flagstones |
UNSPSC code: | 301317 |
Uniclass 1.4 Code : | L533 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Code : | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Ceramic tiles |
NBS Reference Code : | 80-96-19 |
NBS Reference Beschrijving: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titel: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Dry Internal Areas |
Colour | Colorful |
Linear Dimensions | 154 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Tile Type | Dry Grout |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®