Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Unieke ref.: P2013E82BC01xx0
Fabrikant: Roca
Product familie: Helios
Product groep: Shower trays
Breedte (mm): 700
Hoogte (mm): 25
Diepte (mm): 1000
Publicatiedatum: 2018-06-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Primair materiaal: Stonex
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain

BIMobject categorie: Sanitair - Douchebakken
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L72143
Uniclass 1.4 Beschrijving: Shower trays
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Trays
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower trays
NBS Reference Code : 35-06-84
NBS Reference Beschrijving: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Naam Waarde
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material STONEX®

BIMobject®