Publiceer je producten
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour

    Rockfon Eclipse® Colour

    Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen Hoge geluidsabsorptie/ Klasse AVerkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger
    Specificatie
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-eclipse-colour
    • ProductfamilieIslands
    • ProductgroepEclipse
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-09-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-code30161601
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015-beschrijvingAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-titelCeiling Panels