Publiceer je producten
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air

    Rockfon® MediCare® Air

    Combineert overlangsgeluidsisolatie met een hoge geluidsabsorptie (Klasse A). Toepasbaar in gebieden waar optimale combinatie van privacy en ruimte-akoestisch comfort belangrijk zijn Bestaande uit een 50 mm steenwol kern in twee lagen met daartussen een hoog performant membraanBreed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemenLichtgewicht geluidsisolerend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek
    Specificatie
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-medicare-air
    • ProductfamilieSuspended Ceilings
    • ProductgroepMedicare
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-code30161601
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-titelCeiling Panels