Publiceer je producten
Rocksol Expert (FR)

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Specificatie
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Technische specificatie
  • Unieke ref.RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • ProductfamilieIsolatie
  • ProductgroepFloor : Sub-screed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-09-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1200
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMinerale wol
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieWall
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-titelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Beschikbaarheid regio

Afrika Europa
Algerije
Frankrijk
Ivoorkust
Libië
Marokko
Mauritanië
Senegal
Tunesië
Westelijke Sahara
Zuid-Afrika