Publiceer je producten
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)

    Ventirock Energy (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca volcánica, no revestido, con la mejor conductividad en lana de roca, de aplicación en fachadas ventiladas.

    Excelente aislamiento térmico y acústico. Gran resistencia al agua de lluvia y acción del viento. Excelente reacción al fuego. Gran estabilidad dimensional.

    Specificatie
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RWS_VENTIROCK_ENERGY
    • ProductfamiliePanels
    • ProductgroepFacades
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamInsulation
    • UNSPSC-code3014
    • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19
    • OmniClass-titelThermal Insulation 

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika