Publiceer je producten
Bank DAGNY muur - DAG350
Bank DAGNY muur - DAG350
Bank DAGNY muur - DAG350

    Bank DAGNY muur - DAG350

    De DAGNY bank voor muren is een strakke en robuuste zitoplossing die direct boven op een muur wordt gemonteerd. De bank geeft de plek warmte en comfort en past tegelijkertijd natuurlijk in zowel moderne als klassieke buitenomgevingen.

    Het parkmeubilair wordt in Zweden vervaardigd en met grote zorg voor vorm, functionaliteit en materiaalkeuze geproduceerd. Dat levert meubilair op dat bestand is tegen langdurig gebruik in openbare buitenruimtes.

    De meubelserie omvat stoelen, banken, sofa's en tafels. De constructie is degelijk met een stalen frame en massieve planken van Zweeds grenenhout.

    Specificatie
    • Productnaam: Bank DAGNY muur

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Voor montage boven op een muur

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (boven op een muur)

      Breedte: 360 mm

      Lengte: 1810 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bench-dagny-wall-dag350
    • ProductfamilieDAGNY
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden