PARKER is speciaal aangepast aan de eisen van moderne stedelijke omgevingen. Het robuuste ontwerp, gemaakt van duurzame materialen en behandeld om externe invloeden te weerstaan, zorgt ervoor dat PARKER niet alleen zijn doel dient, maar ook mooi veroudert in de openbare ruimte.
Dankzij een doordacht en functioneel ontwerp maakt PARKER het gemakkelijk om vanaf beide zijden te parkeren, waardoor het eenvoudig te plaatsen en te gebruiken is op diverse locaties. De horizontale lus biedt ondersteuning aan twee fietsen en creëert tegelijkertijd afstand ertussen. Dit ontwerp maakt ook een veilige vergrendeling van het fietsframe en de wielen mogelijk, met steunknoppen aan de zijkant voor stabiliteit en om ongewenste beweging te voorkomen.
PARKER is niet alleen functioneel, maar biedt ook een sterke diefstalbeveiliging doordat het fietsframe en de wielen in het fietsenrek vergrendeld kunnen worden. De constructie van duurzaam thermisch verzinkt staal, met de optie voor poedercoating als extra behandeling, garandeert zowel stabiliteit als een lange levensduur.
Met een capaciteit voor 1-2 fietsen is PARKER een ideale oplossing voor veilig en efficiënt fietsenparkeren in een stedelijke omgeving.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Noorwegen |
Polen |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |