HANNAH Single combineert dezelfde royale vormgeving en solide veiligheid die de serie kenmerken met een nog flexibelere, strakkere en eenvoudiger te plaatsen oplossing. De nieuwe enkele poot biedt compleet nieuwe mogelijkheden in krappe ruimtes, langs looppaden of waar een traditioneel ontwerp met twee poten als te dominant wordt ervaren.
Dankzij het modulaire ontwerp kan HANNAH Singel als losstaand element worden geplaatst of in meerdere modules aan elkaar worden gekoppeld om langere, doorlopende rijen fietsenstallingen te creëren. De slanke constructie zorgt voor een elegante uitstraling die de stedelijke omgeving verfraait zonder deze te overheersen.
(De productafbeelding toont HANNAH Singel met twee modules.)
De Zweedse constructie is CE-gecertificeerd en gedimensioneerd voor de Scandinavische winteromstandigheden. Het thermisch verzinkte en gepoedercoate staal garandeert een lange levensduur en een duurzame, stijlvolle afwerking. Voor projecten met extra hoge duurzaamheidsambities is er de mogelijkheid om het dak te bedekken met sedum – een eenvoudige stap naar groenere, veerkrachtigere steden en een beter beheer van regenwater.
Met een sneeuwbelastingscapaciteit tot 300 kg/m² biedt HANNAH Singel dezelfde robuustheid als andere modellen in de serie, maar in een discreter formaat. Een veilige, esthetische en doordachte keuze voor zowel kleine als grote fietsenstallingen waar elk detail telt.