Publiceer je producten
Fietsenrek HL 6 pl - HL600
Fietsenrek HL 6 pl - HL600
Fietsenrek HL 6 pl - HL600
Fietsenrek HL 6 pl - HL600
Fietsenrek HL 6 pl - HL600

    Fietsenrek HL 6 pl - HL600

    Het HL-fietsenrek is een slimme en effectieve oplossing voor het creëren van orde en veiligheid bij het parkeren van fietsen. Dankzij het ruimtebesparende ontwerp, de afwisselende hoge en lage parkeermogelijkheden en de robuuste ronde buisbogen is het een betrouwbare keuze voor uiteenlopende locaties, van scholen en kantoorgebouwen tot reiscentra.

    De HL is geconstrueerd met sterke ronde buisframes om een ​​stabiele en veilige vergrendeling van zowel het fietsframe als de wielen te garanderen. De duurzame constructie van thermisch verzinkt staal, met de optie voor poedercoating en andere oppervlaktebehandelingen, garandeert een lange levensduur en een aantrekkelijk uiterlijk.

    Het fietsenrek biedt niet alleen effectieve diefstalbeveiliging door het vergrendelen van het fietsframe en de wielen aan het rek, maar ook een ruimtebesparende parkeeroplossing.

    De fietsen worden afwisselend hoog en laag geparkeerd, wat het parkeren van fietsen gemakkelijker maakt. Met de mogelijkheid om de fietsen aan één kant te parkeren, vrijstaand te gebruiken of aan de grond te bevestigen, is het HL-fietsenrek een flexibele en aanpasbare oplossing voor alle omgevingen waar veilige fietsenstalling vereist is.
    Specificatie
    • Productnaam: Fietsenrek HL 6 pl

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Wielhouder
      • Framevergrendeling
      • Enkelzijdig
      • Afwisselende hoge + lage wielhouder bespaart ruimte

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Aantal fietsplaatsen: 6 stuks

      Bovenste wielhouder: 350 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bicycle-rack-hl-6-pl-hl600
    • ProductfamilieHL
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden