Publiceer je producten
Fietsdak HANNAH preekstoeldak voor sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN122
Fietsdak HANNAH preekstoeldak voor sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN122
Fietsdak HANNAH preekstoeldak voor sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN122

    Fietsdak HANNAH preekstoeldak voor sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN122

    HANNAH is een serie ruime fietsenstallingen die niet alleen uitstekende bescherming tegen de weersomstandigheden bieden, maar ook een onderscheidend en stijlvol karakter geven aan stedelijke omgevingen. Dankzij het modulaire ontwerp kan de stalling worden samengesteld uit één of meerdere modules van elke gewenste lengte. (De productafbeelding toont HANNAH met twee modules.)

    HANNAH biedt de mogelijkheid om eenvoudig verschillende dakpanelen en wandelementen te vervangen en aan te vullen, waardoor de stalling gemakkelijk kan worden aangepast en uitgebreid. HANNAH is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder zadeldaken en preekstoeldaken, en de mogelijkheid om te kiezen voor wanden van glas, hout of strekmetaal.

    Deze Zweedse creatie is niet alleen CE-gecertificeerd, maar ook gedimensioneerd voor de Scandinavische sneeuw- en windbelasting.

    De stabiele constructie van thermisch verzinkt en gepoedercoat staal garandeert een lange levensduur en een fraaie afwerking. HANNAH is bovendien een milieuvriendelijke keuze, met de mogelijkheid om het dak te bedekken met sedum. Dit zorgt niet alleen voor een groenere omgeving, maar draagt ​​ook bij aan de afvoer van regenwater. Met een sneeuwbelastingscapaciteit tot 300 kg/m² en verschillende configuraties voor het aantal fietsenstallingen is HANNAH de optimale keuze voor zowel grote als kleine fietsenstallingen.
    Specificatie
    • Productnaam:

      Fietsdak HANNAH preekstoeldak voor sedumdak (afbeelding toont twee daken)

      Ontwerper: Lundberg Design

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Eigenschappen

      • Modulair
      • Kan worden voorzien van verlichting
      • Sneeuwbelasting 300 kg

      Materiaal

      • Berken multiplex, fenolhars gelamineerd
      • Staal, thermisch verzinkt

      Verankering: Bouten

      Diepte: 3460 mm

      Hoogte: 2690 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bicycle-roof-hannah-pulpit-roof-for-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han122
    • ProductfamilieHANNAH
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText