Publiceer je producten
Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN422
Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN422
Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN422
Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN422

    Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken) - HAN422

    HANNAH Single combineert dezelfde royale vormgeving en solide veiligheid die de serie kenmerken met een nog flexibelere, strakkere en eenvoudiger te plaatsen oplossing. De nieuwe enkele poot biedt compleet nieuwe mogelijkheden in krappe ruimtes, langs looppaden of waar een traditioneel ontwerp met twee poten als te dominant wordt ervaren.


    Dankzij het modulaire ontwerp kan HANNAH Singel als losstaand element worden geplaatst of in meerdere modules aan elkaar worden gekoppeld om langere, doorlopende rijen fietsenstallingen te creëren. De slanke constructie zorgt voor een elegante uitstraling die de stedelijke omgeving verfraait zonder deze te overheersen.
    (De productafbeelding toont HANNAH Singel met twee modules.)


    De Zweedse constructie is CE-gecertificeerd en gedimensioneerd voor de Scandinavische winteromstandigheden. Het thermisch verzinkte en gepoedercoate staal garandeert een lange levensduur en een duurzame, stijlvolle afwerking. Voor projecten met extra hoge duurzaamheidsambities is er de mogelijkheid om het dak te bedekken met sedum – een eenvoudige stap naar groenere, veerkrachtigere steden en een beter beheer van regenwater.


    Met een sneeuwbelastingscapaciteit tot 300 kg/m² biedt HANNAH Singel dezelfde robuustheid als andere modellen in de serie, maar in een discreter formaat. Een veilige, esthetische en doordachte keuze voor zowel kleine als grote fietsenstallingen waar elk detail telt.

    Specificatie
    • Productnaam: Fietsdak HANNAH enkel met sedumdak (afbeelding toont twee daken)

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Eigenschappen

      • Modulair

      Materiaal

      • Berken multiplex, fenolhars gelamineerd
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Bevestiging: Bouten

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • ProductfamilieBicycle shelter
    • ProductgroepHANNAH
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden