Publiceer je producten
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140
Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140

    Fietsstandaard STELLA framevergrendeling - STR140

    STELLA vertegenwoordigt het beste van twee werelden – een moderne interpretatie van een klassiek fietsenrek dat zorgt voor orde én efficiëntie bij het parkeren van fietsen. STELLA is populair bij scholen, bedrijven en reiscentra, waar snel, gemakkelijk en veilig parkeren gewenst is.

    p>Het slimme ontwerp van de wielhouders biedt stabiele ondersteuning voor alle soorten fietsbanden en maakt flexibele montagehoeken mogelijk voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Door zowel enkel- als dubbelzijdige standaardversies aan te bieden, wielhouders voor framevergrendeling en de mogelijkheid om het fietsenrek met meerdere secties achter elkaar uit te breiden, past STELLA zich aan verschillende omgevingen en fietsbehoeften aan.

    Daarnaast is er de mogelijkheid om het rek aan de muur of aan verschillende soorten leuningen te monteren, wat de veelzijdigheid verder vergroot. De wielhouders, die onder verschillende hoeken gemonteerd kunnen worden, zorgen voor flexibele en ruimtebesparende fietsenstalling.

    Voor extra veiligheid zijn de wielhouders gemonteerd met bouten en borgmoeren die alleen met speciaal gereedschap losgemaakt kunnen worden.

    STELLA is daarom niet zomaar een fietsenrek; het is een integraal onderdeel van de moderne stad, dat functionaliteit en esthetiek combineert op een manier die het een voor de hand liggende keuze maakt voor iedereen die op zoek is naar orde en stijl in fietsenstalling.

    Specificatie
    • Productnaam: Fietsstandaard STELLA framevergrendeling

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Eigenschappen

      • Wielhouder
      • Framevergrendeling
      • Modulair

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt

      Verankering: Bouten, Ingraven

      Hoogte: 590 mm

      Aantal fietsplaatsen: 3-8 stuks

      Bovendiameter wielhouder: 500 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bicycle-stand-stella-frame-locking-str140
    • ProductfamilieSTELLA
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden