STELLA vertegenwoordigt het beste van twee werelden – een moderne interpretatie van een klassiek fietsenrek dat zorgt voor orde én efficiëntie bij het parkeren van fietsen. STELLA is populair bij scholen, bedrijven en reiscentra, waar snel, gemakkelijk en veilig parkeren gewenst is.
Het slimme ontwerp van de wielhouders biedt stabiele ondersteuning voor alle soorten fietsbanden en maakt flexibele montagehoeken mogelijk voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Door zowel enkel- als dubbelzijdige standaardversies aan te bieden, wielhouders voor framevergrendeling en de mogelijkheid om het fietsenrek met meerdere secties achter elkaar uit te breiden, past STELLA zich aan verschillende omgevingen en fietsbehoeften aan.
Daarnaast is er de mogelijkheid om het rek aan de muur of aan verschillende soorten leuningen te monteren, wat de veelzijdigheid verder vergroot. De wielhouders, die onder verschillende hoeken gemonteerd kunnen worden, zorgen voor flexibel en ruimtebesparend fietsenparkeren. Voor extra veiligheid zijn de wielhouders gemonteerd met bouten en borgmoeren die alleen met speciaal gereedschap losgedraaid kunnen worden.
STELLA is dus meer dan alleen een fietsenrek; Het is een integraal onderdeel van de moderne stad en combineert functionaliteit en esthetiek op een manier die het een voor de hand liggende keuze maakt voor iedereen die op zoek is naar orde en stijl in fietsenstalling.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Noorwegen |
Polen |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |