Publiceer je producten
Hondentoilet DOGGE 125 L - DOG120
Hondentoilet DOGGE 125 L - DOG120
Hondentoilet DOGGE 125 L - DOG120

    Hondentoilet DOGGE 125 L - DOG120

    DOGGE is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke hondenlatrine met de nadruk op stabiliteit en gebruiksgemak. DOGGE is verkrijgbaar in twee maten, waardoor het kan worden aangepast aan verschillende behoeften qua afvalvolumes en ledigingsintervallen.

    De hondenlatrine is robuust gebouwd, wat in elk detail te zien is, en heeft een ergonomisch ontwerp dat het legen vergemakkelijkt. De afsluitbare deur die zijwaarts opent, is een praktisch detail dat de gebruikerservaring tijdens het gebruik en onderhoud verder verbetert.

    Of het nu voor kleine of grote ruimtes is, DOGGE voldoet aan de eisen voor een betrouwbare en efficiënte hondenlatrine, waardoor het een uitstekende oplossing is om onze openbare ruimtes schoon en goed onderhouden te houden.

    Aanvullen met andere afvalfracties
    DOGGE maakt deel uit van de TACK-productfamilie, die ook afvalbakken van 60 liter en afvalsorteerbakken van 125 liter aanbiedt. Alle afvalbakken in de productserie kunnen worden gecombineerd tot een complete sorteeroplossing in parken en andere openbare omgevingen.

    Specificatie
    • Productnaam: Hondentoilet DOGGE 125 L

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Afsluitbare deur
      • Variant met zakhouder of binnenton

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden ingegoten)

      Breedte: 500 mm

      Diepte: 500 mm

      Hoogte: 1020 mm

      Inhoud: 125 liter

    Technische specificatie
    • Unieke ref.dog-latrine-dogge-125-l-dog120
    • ProductfamilieDOGGE
    • ProductgroepDog Waste Bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden