Publiceer je producten
Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212
Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212
Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212
Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212
Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212

    Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen - HUL212

    De parksofa HULDA heeft royale vormen en een doordacht ontwerp met toegankelijkheid als uitgangspunt. Creëer met het HULDA-parkmeubilair een uitnodigende en duurzame buitenomgeving voor samenzijn en gemeenschap. Het kenmerkende profiel past zowel in moderne als in traditionele buitenomgevingen.

    De HULDA-meubelserie gaat verder dan alleen design en omvat toegankelijk aangepast meubilair met een hoge zithoogte en speciaal ontworpen armleuningen als optie voor zowel stoelen als sofa's, wat het zitten en opstaan vergemakkelijkt. Het zitmeubilair is verkrijgbaar als vrijstaand model met vier poten of met een enkele poot, wat het schoonmaken rond het meubel en het verankeren op een oneffen ondergrond vergemakkelijkt.

    Het meubilair heeft een frame van thermisch verzinkt staal en massief houten latten van Zweeds, met lijnolie geïmpregneerd grenenhout (Linax-behandeld). Als alternatief is er ook zitmeubilair met latten van rond staal, wat een moderne uitstraling geeft en de mogelijkheid biedt om te spelen met verschillende kleurkeuzes voor frame en stalen zitting.

    Specificatie
    • Productnaam: Sofa HULDA eenpersoons met armleuningen

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Met armleuningen
      • Toegankelijkheidsvriendelijk

      Materiaal

      • Grenenhout, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten (onder de grond)

      Lengte: 1215 mm

      Zithoogte: 470 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sofa-hulda-single-with-armrests-hul212
    • ProductfamilieHULDA
    • ProductgroepBenches with Backrest
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden