Publiceer je producten
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700
Tafel LINNEA - LIN700

    Tafel LINNEA - LIN700

    De Linnea Loungetafel maakt deel uit van de Linnea-serie en heeft dezelfde basisafmetingen als de loungestoel, waardoor een geheel ontstaat dat gemakkelijk aan de behoeften van de ruimte kan worden aangepast. De tafel functioneert even goed als zitplaats, salontafel of lage poef in een grotere loungeomgeving waar mensen elkaar ontmoeten, wachten en ontspannen.

    Het minimalistische ontwerp maakt de tafel gemakkelijk te plaatsen in zowel kleine als grote ruimtes, terwijl de robuuste constructie een lange levensduur garandeert, zelfs in een omgeving die blootgesteld is aan de elementen. Samen met de Linnea Loungefauteuil kan de tafel worden opgebouwd tot flexibele groeperingen die zorgen voor een heldere ruimte in openbare ruimtes – met een moderne "less is more"-uitstraling.

    Net als de rest van het meubilair in de serie is de Linnea Loungetafel gemaakt van gepoedercoat staal en met lijnzaad geïmpregneerd grenenhout, ontworpen om bestand te zijn tegen weer, wind en intensief gebruik gedurende het hele jaar. De tafel biedt de ruimte een functioneel, veelzijdig element dat perfect past in loungeomgevingen waar zowel ontspanning als activiteit mogelijk is.

    Specificatie
    • Productnaam: Tafel LINNEA

      Ontwerper: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Materiaal

      • Grenenhout, gelijmde verbinding, geïmpregneerd met lijnolie (Linax)
      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Bouten

      Breedte: 950 mm

      Hoogte: 450 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.table-linnea-lin700
    • ProductfamilieLINNEA
    • ProductgroepLounge Table
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden