Publiceer je producten
Prullenbak TACK 60 L met asbak - TAC621
Prullenbak TACK 60 L met asbak - TAC621
Prullenbak TACK 60 L met asbak - TAC621
Prullenbak TACK 60 L met asbak - TAC621

    Prullenbak TACK 60 L met asbak - TAC621

    TACK afvalbakken zijn een ruime en betrouwbare oplossing voor afvalbeheer in openbare buitenruimtes. Dankzij een doordacht ontwerp dat functionaliteit combineert met duurzame materiaalkeuzes, draagt ​​TACK bij aan minder afval en meer recycling – een stap richting een schonere samenleving.

    Doordacht ontwerp voor eenvoudig gebruik
    De robuuste constructie van de container zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur, terwijl de ergonomische deur die zijwaarts opent het legen soepel en gemakkelijk maakt – zonder zwaar tillen. Kies een vuilniszak of binnenbak en pas deze aan de behoeften van de locatie aan. Er worden transparante stickers meegeleverd, waardoor het sorteren van afval eenvoudig is.

    De bovenkant is zo ontworpen dat er geen voorwerpen bovenop geplaatst kunnen worden, waardoor afval in de container terechtkomt. De bovenkant beschermt de container ook tegen vogels en ongewenste toegang tot de inhoud. Voor extra functionaliteit zijn er ook varianten met een geïntegreerde asbak in de kap – perfect voor omgevingen waar gerookt wordt. Aanvullen met andere afvalfracties
    De productfamilie omvat ook de DOGGE hondenlatrine en de TACK afvalbak van 125 liter. Alle afvalbakken uit de TACK-serie kunnen gecombineerd worden voor een complete sorteeroplossing in parken en andere openbare ruimtes.

    Specificatie
    • Productnaam: Prullenbak TACK 60 L met asbak

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Afsluitbare deur
      • Met asbak

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Breedte: 340 mm

      Diepte: 340 mm

      Hoogte: 985 mm

      Inhoud: 60 l

    Technische specificatie
    • Unieke ref.wastebasket-tack-60-l-with-ashtray-tac621
    • ProductfamilieTACK
    • ProductgroepLitter Bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Afval en recycling

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden