Publiceer je producten
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place

    Comby wash basin to place

    With optional wood accessories and a glass cup very usefull on the day-to-day hygiene The wash basin has a built-in place where objects can be laid
    Specificatie
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • ProductfamilieComby
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)610
    • Diepte (mm)405
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika