Publiceer je producten
Unu basin
Unu basin
Unu basin

    Unu basin

    Vessel basin without tap hole. Without overflow.

    Specificatie
    • Without overflow.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.109740_unu-basin
    • ProductfamilieUnu
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)320
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)17.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika