Publiceer je producten
Cetus wall mounted toilet
Cetus wall mounted toilet
Cetus wall mounted toilet

    Cetus wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specificatie
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.110032_Cetus_wall-mounted-toilet
    • ProductfamilieCetus
    • Productgroeptoilet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)375
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)535
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)15.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
    China
    Algerije
    België
    Australië
    Bahama's
    Colombia
    India
    Angola
    Bulgarije
    Costa Rica
    Israël
    Benin
    Cyprus
    Japan
    Ghana
    Duitsland
    Jordanië
    Guinee-Bissau
    Estland
    Libanon
    Ivoorkust
    Frankrijk
    Oman
    Kameroen
    Griekenland
    Qatar
    Mali
    Hongarije
    Saudi-Arabië
    Marokko
    Ierland
    Sri Lanka
    Mauritanië
    Italië
    Taiwan
    Mozambique
    Kroatië
    Verenigde Arabische Emiraten
    Nigeria
    Letland
    Zuid-Korea
    Sudan
    Litouwen
    Tanzania
    Luxemburg
    Zuid-Afrika
    Nederland
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Zwitserland