Publiceer je producten
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Specificatie
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • ProductfamilieAgres
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)155
    • Breedte (mm)765
    • Diepte (mm)345
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika