Publiceer je producten
Easy corner wall mounted basin
Easy corner wall mounted basin

    Easy corner wall mounted basin

    3.1 van de 5 sterren3.1(16 reviews)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Without embellished ring. Not rectified.

    Specificatie
    • Corner wall mounted.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • ProductfamilieEasy
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)585
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika