Publiceer je producten
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Specificatie
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • ProductfamilieLook
    • Productgroepbidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)342
    • Diepte (mm)503
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText