Publiceer je producten
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Specificatie
    • n-a
    Technische specificatie
    • Unieke ref.136739004_Sanlife_washbasin
    • ProductfamilieSanlife
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)602
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika