Winner Confort W|D close coupled toiletWinner Confort W|D close coupled toilet
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

Winner Confort W|D close coupled toilet

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

Specificatie
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

Technische specificatie
  • Unieke ref.144022_Winner_confort-wd-close-coupled-toilet
  • ProductfamilieWinner
  • ProductgroepToilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)457
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)626
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)25.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - WC
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilet bowls
  • UNSPSC-code30181511
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilets
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 21
  • CSI UniFormat II-codeC10
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

Beschikbaarheid regio

Afrika Azië Europa Oceanië Zuid-Amerika Noord Amerika
Mauritanië
Saudi-Arabië
Griekenland
Australië
Colombia
Bahama's
Algerije
Jordanië
Italië
Costa Rica
Marokko
Libanon
Cyprus
Ivoorkust
Israël
Roemenië
Angola
India
Bulgarije
Mozambique
Oman
Kroatië
Zuid-Afrika
Verenigde Arabische Emiraten
Hongarije
Sudan
Qatar
Tsjechië
Tanzania
Sri Lanka
Oostenrijk
Kameroen
China
Polen
Nigeria
Zuid-Korea
Litouwen
Benin
Japan
Rusland
Ghana
Taiwan
Letland
Mali
Estland
Guinee-Bissau
Spanje
Frankrijk
Duitsland
Nederland
België
Zwitserland
Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Noorwegen
Zweden
Oekraïene
Portugal