Publiceer je producten
Easy shower mixer with medical lever

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Specificatie
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Technische specificatie
  • Unieke ref.536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • ProductfamilieEasy
  • ProductgroepTaps-Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)188
  • Breedte (mm)220
  • Diepte (mm)255
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika