Publiceer je producten
New WCCare Hinged shower door

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Specificatie
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Technische specificatie
  • Unieke ref.8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • ProductfamilieNew Wccare
  • ProductgroepShower screens
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-01-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1850
  • Breedte (mm)1160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-code30181507
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-titelShower Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika