Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Unieke ref.: C1380
Fabrikant: SCG
Product familie: Sanitary
Product groep: Toilet
Breedte (mm): 385
Hoogte (mm): 715
Diepte (mm): 815
Publicatiedatum: 2018-09-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : Thailand
Vervaardigd in : Thailand
Netto gewicht (kg): 35.64

BIMobject categorie: Sanitair - WC
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wc Pans
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beschrijving: WC pans
NBS Reference Code : 35-93-94
NBS Reference Beschrijving: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass nummer: 23-31 19 00
OmniClass Titel: Toilets
Dit product is beschikbaar in :
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Naam Waarde
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour white
Material ceramic

BIMobject®