Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Unieke ref.: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
Fabrikant: SCG
Product familie: Floor and Wall
Product groep: Tile
Breedte (inches): 24
Hoogte (inches): 48
Publicatiedatum: 2018-09-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : Thailand
Vervaardigd in : Thailand
Netto gewicht (pond): 22.22

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 80-96-19
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dit product is beschikbaar in :
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Naam Waarde
Thickness 10 mm

BIMobject®