Publiceer je producten
Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max
Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max
Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max
Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max
Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max
    sedus

    Ruimte-in-ruimte-systemen se:cube max

    Het doordachte ruimte-in-ruimte-systeem se:cube max breidt de se:cube-familie uit en biedt grote wijkplaatsen voor besprekingen, workshops en videoconferenties. De onafhankelijke se:cube max kan ook worden gebruikt als een- of tweepersoonskantoor in open space-landschappen. Het vloerloze ruimte-in-ruimte-systeem is niet verbonden met het gebouw en kan dus ook geplaatst worden op oppervlakken met geïntegreerde vloerverwarming.

    Specificatie
    • Constructie:

      De constructie van het ruimte-in-ruimte-systeem moet gebaseerd zijn op een basisframe dat in de ruimte wordt opgesteld en waterpas wordt gesteld. Deze moet naar beneden akoestisch afgedicht zijn, moet echter niet met de vloer en de bestaande gebouwstructuur zijn verbonden. Dat biedt als voordeel dat het ruimte-in-ruimte-systeem ook op verwarmde vloeren kan worden geplaatst.

      Op het uitgelijnde frame moeten de hoekelementen, de techniekwand en de gesloten wandzijden of wandzijden voorzien van glas worden geplaatst. Daarna moeten de elementen in het bovenste gedeelte door een omlopende profielconstructie met elkaar worden verbonden. Vervolgens moet de plafondstructuur worden opgebouwd. Deze moet altijd dwars op de techniekwand staan. De binnenbekleding van het plafond moet bestaan uit lichtgrijze PET-viltpanelen, terwijl de buitenbekleding gemaakt moet zijn van spaanplaten voorzien van melaminecoating.

      In de techniekwand moeten de ventilatie, de regeling en de complete stroomvoorziening van het ruimte-in-ruimte-systeem worden ondergebracht. Via deze wand moet de ruimte voorzien worden van stroom. Bovendien moet de wand voorzien zijn van een oppervlak waaraan een monitor kan worden bevestigd. Voor de binnenzijde van de techniekwand moeten PET-viltpanelen en met stof beklede panelen voor bekleding leverbaar zijn, terwijl de andere gesloten wanden voorzien moeten worden van melaminepanelen. Alle panelen moeten worden vastgezet met een snelbevestigingssysteem, zodat ze later gemakkelijk te vervangen zijn.

      Ten slotte moeten de vaststaande glaselementen en de glazen deur worden gemonteerd en de folielaag worden aangebracht.

      Plafond buiten:

      Het plafond van het ruimte-in-ruimte-systeem moet standaard uitgevoerd zijn in melamine helder wit. Als optie moeten de plafondpanelen in dezelfde kleur als de buitenwanden en de hoekelementen kunnen worden vormgegeven. Dat is raadzaam wanneer het ruimte-in-ruimte-systeem in een gebouw met een galerij wordt geïnstalleerd en men van bovenaf op het ruimte-in-ruimte-systeem kan kijken.

      Plafond binnen:

      Het plafond van het ruimte-in-ruimte-systeem moet een vlaksluitend systeemplafond zijn. De uitlijning van het plafond moet altijd vanaf de techniekwand naar de tegenoverliggende zijde plaatsvinden en moet onderverdeeld worden in meerdere segmenten. Van onderaf moeten lichtgrijze PET-viltpanelen in de plafondconstructie worden vastgehaakt. Het moet mogelijk zijn om deze afzonderlijk te monteren en te demonteren.

      De verse lucht uit de omliggende ruimte moet door een geluidsabsorberend toevoerluchtpad via het plafond in het ruimte-in-ruimte-systeem worden geleid. Twee PET-viltpanelen in het plafond moeten voorzien zijn van een gatenpatroon, via welke de lucht van buitenaf instroomt. De elementen voor de toevoerlucht moeten vlaksluitend in het plafond zijn aangebracht, zodat er noch aan binnenzijde, noch aan buitenzijde ventilatieconstructies nodig zijn.

      Voor de verlichting moeten twee verschillende varianten leverbaar zijn. Bij de eerste variant moeten 2 LED-panelen aan het plafond worden bevestigd. Deze moeten altijd dwars op de techniekwand worden geplaatst en moeten geschikt zijn voor bijeenkomsten met centraal geplaatste tafel en uitlijning ten opzichte van de techniekwand (bijv. monitorvoorbereiding). Bij de tweede variant moeten de lampen over de gehele ruimte vlaksluitend in het plafond worden aangebracht. Zodoende zijn die bijna onzichtbaar en bieden de mogelijkheid om de gehele ruimte te verlichten. Op die manier is deze variant geschikt voor veranderende meubelconfiguraties.

      Vloer:

      Het ruimte-in-ruimte-systeem moet geen eigen vloer hebben en kan zodoende vrij in het gebouw worden opgesteld. Een mechanische verbinding met het gebouw is niet nodig. Het complete ruimte-in-ruimte-systeem moet op een verstelbaar frame worden gemonteerd, waarmee de compensatie van oneffenheden in de vloer tot 25 mm mogelijk is. Er mag geen deurdrempel zijn, waardoor een gebruik met rolstoelen mogelijk is.

      Beglazing:

      Het ruimte-in-ruimte-systeem moet aan een, twee of drie zijden voorzien kunnen worden van glasoppervlakken (veiligheidsglas). De deurzijde moet in dat geval altijd voorzien worden van glas. Bij een beglazing aan twee of drie zijden moeten zowel de zijwanden als ook de tegenoverliggende wand van de deur van glas kunnen worden voorzien. Alle oppervlakken met glas moeten op een hoogte van 1400 mm worden voorzien van een 180 mm hoge folielaag die voldoet aan de verordening inzake de werkomgeving.

      De vaststaande glasoppervlakken moeten in de volgende glaskwaliteit worden geleverd:

      • 12,76 mm VSG-SI (gelamineerd veiligheidsglas met tussenliggende akoestische folie) dB 39 RwP

      Deuren:

      De geheel glazen deuren moeten altijd links of rechts scharnierend worden bevestigd aan het hoekelement. De deur moet altijd naar binnen openen. Het beslag, de neer te laten vloerafdichting, evenals de handgrepen die rechtop aan de glasoppervlakken worden verlijmd, moeten leverbaar zijn in grafiet structuur metallic.

      De glazen deuren moeten in de volgende glaskwaliteit worden geleverd:

      • 10,76 mm VSG-SI geheel glazen deur (gelamineerd veiligheidsglas met tussenliggende akoestische folie) met neer te laten vloerafdichting

      Om de geluidsniveauvermindering te verbeteren, moeten de deuren standaard voorzien zijn van magneten die het deurblad tegen de afdichtingen trekken.

      De deuren moeten standaard voorzien zijn van een insteekslot met een blindcilinder en zijn daarom standaard niet afsluitbaar. In het insteekslot moeten profielcilinders met de doornmaat 56,5 mm aangebracht kunnen worden, zodat een aanpassing aan klantspecifieke sluitsystemen mogelijk is.

      Akoestiek:

      De geluiddemping van het ruimte-in-ruimte-systeem moet zo goed zijn, dat het in het midden van een kantoor kan worden geplaatst. De verstaanbaarheid van spraak is afhankelijk van het geluidsniveau van de omgeving in de omliggende ruimte.

      Door het gebruik van plafonds en wandabsorptie moet afhankelijk van de vloerbedekking een optimale ruimtelijke akoestiek zonder flutterecho's en lage nagalmtijden worden bereikt. De PET-viltpanelen in het plafond en de techniekwand moeten de nagalmtijd van het ruimte-in-ruimte-systeem verbeteren en daardoor voor een betere verstaanbaarheid van spraak zorgen. Bovendien moet de techniekwand extra worden geïsoleerd, zodat deze een positieve invloed op de geluidsniveauvermindering en de nagalmtijd heeft.

      Het ruimte-in-ruimte-systeem moet worden onderworpen aan een akoestische test voor de geluidsniveauvermindering en de nagalmwaarden. De geluidsniveauvermindering beschrijft de geluidsoverdracht van de omgeving in het ruimte-in-ruimte-systeem en omgekeerd.

      Ventilatie:

      De ventilatie-eenheid moet in de techniekwand geïntegreerd zijn en een maximaal vermogen van 300 m³/h hebben.

      Door de ventilatoren in de techniekwand moet in het ruimte-in-ruimte-systeem een onderdruk worden gecreëerd en de verse lucht door de luchtinlaten in het plafond uit de omliggende ruimte naar binnen worden gezogen. De verse lucht moet door de ruimte stromen en moet later als verbruikte lucht in het onderste deel van het techniekpaneel worden afgezogen en door de ventilatoren boven de techniekwand weer worden afgegeven aan de omliggende ruimte. Door grote dwarsdoorsneden en geluiddempende ventilatiekanalen, zowel voor het gedeelte van de toevoerlucht als het gedeelte voor de afvoerlucht, moet worden gegarandeerd dat de ruimte volledig kan worden geventileerd en het geluid niet tegelijkertijd kan worden doorgegeven. Op die manier moet noch een geluidsontwikkeling, noch een waarneembare tocht ontstaan.

      Optioneel moet een uitrusting van de ventilatie-eenheid (van de techniekwand) met een filter mogelijk zijn. Deze moet een aanbevolen onderhoudscyclus van ca. 18-24 maanden hebben, bij een gebruik in normale kantoorgebouwen en afhankelijk van de kwaliteit van de aanwezige omgevingslucht. Voor het vervangen van het filter moet de revisieklep onder in de techniekwand geopend kunnen worden.

      Een volautomatische regeling via een aanwezigheidsmelder in het techniekpaneel moet leverbaar zijn. Deze moet de ventilatie aan de hand van het CO2-gehalte in de binnenlucht en op basis van de ruimtetemperatuur in het ruimte-in-ruimte-systeem regelen. Als optie moet een folieschakelaar voor handmatige bediening leverbaar zijn, waarbij verlichting en ventilatie ook individueel kunnen worden geregeld.

      De volgende luchtverversingshoeveelheden per afmeting afhankelijk van temperatuur en CO2-gehalte moeten haalbaar zijn:

      • Buitenmaat: B 3000 x D 3000 x H 2400 mm:
      • 83 l/s komt overeen met max. 300 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: max. 16,2 rv/h
      • Buitenmaat: B 3000 x D 4000 x H 2400 mm en B 4000 x D 3000 x H 2400 mm:
      • 83 l/s komt overeen met max. 300 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: max. 11,8 rv/h
      • Buitenmaat: B 4000 x D 4000 x H 2400 mm:

      83 l/s komt overeen met max. 300 m³/h, luchtverversingshoeveelheid: max. 9 rv/h

      De nalooptijd van de ventilatie na het verlaten van de ruimte moet worden ingesteld op 6 minuten om een volledige luchtuitwisseling en dus een optimale voorbereiding op het volgende gebruik te garanderen.

      Verpakking:

      Door de verdeling over meerdere leveringseenheden moet worden gezorgd voor een gering transportvolume.

      Het transportvolume voor het ruimte-in-ruimte-systeem moet in alle afmetingen 17 m3 bedragen, incl. ladingdragers.

      Kwaliteit en ecologie:

      Het ruimte-in-ruimte-systeem moet worden ontworpen volgens de volgende eisen:

      • Bewijs van stabiliteit “Veiligheid door gecontroleerde bouwwijze” van de TÜV Rheinland
      • CE-certificaten voor alle elektrische componenten (lampen, ventilatoren, kabels, stopcontacten en regeling)

      De processen voor de vervaardiging van de producten moeten zijn gecertificeerd conform de volgende normen:

      • DIN ISO 14001 milieumanagement
      • DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagement
      • DIN ISO 50001 energiemanagement
      • DIN ISO 45001 management van gezondheid en veiligheid op het werk
    Technische specificatie
    • Unieke ref.room-in-room-systems-cube-max
    • ProductfamilieMeeting Pod/ Soundproof meeting pod
    • ProductgroepMeeting Pod
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Kantoorunit
    • IFC-classificatieFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 13 00
    • OmniClass-titelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika