Publiceer je producten
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Technische specificatie
  • Unieke ref.L4205
  • ProductfamilieBath
  • ProductgroepWater
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)280
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten