Publiceer je producten
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Aneroid sphygmomanometer. Unit is wall mounted and has large graphic dial display for easy reading from all angles. It has a 90 degree (angle) swivel and 10 degree (angle) forward tilt to reduce glare. Unit accuracy is within 1% of reading. Sturdy impact-resistant construction.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M4100
  • ProductfamilieSphygmomanometer
  • ProductgroepAneroid
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten