Publiceer je producten
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
Wardrobe cabinet with a fixed shelf, clothing rod, and a solid or louvered right or left-hinged door (appropriate door hinge configuration to be indicated on the equipment elevation drawings), an optional locking door is available. Also referred to as a wardrobe case, unit or storage unit. Used for storage of clothing and personal items.
Technische specificatie
  • Unieke ref.C0025
  • ProductfamilieCabinets
  • ProductgroepWardrobe
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)216
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)56
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element