Publiceer je producten
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
Technische specificatie
  • Unieke ref.D4360
  • ProductfamiliePump
  • ProductgroepVacuum
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)250
  • Breedte (mm)180
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element