Publiceer je producten
D9280 - Legs, Rail, Apron

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
Technische specificatie
  • Unieke ref.D9280
  • ProductfamilieLegs
  • ProductgroepRail
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)910
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element