Publiceer je producten
M3005 - Bassinet

M3005 - Bassinet

4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M3005
  • ProductfamilieBassinet
  • Productgroepw/Cart
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1040
  • Breedte (mm)810
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element