Publiceer je producten
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 van de 5 sterren4.8(8 reviews)
Deluge safety shower. This is a complete, maximum protection safety station consisting of a free-standing emergency shower and an eye/face wash fixture. Used anywhere exposure to hazardous substances may occur
Technische specificatie
  • Unieke ref.P5210
  • ProductfamilieShower
  • ProductgroepSafety
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2390
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)810
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - All
  • IFC-classificatieFurnishing Element