Publiceer je producten
Industrieel vloersysteem op basis van epoxy, matige belasting  - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD
Industrieel vloersysteem op basis van epoxy, matige belasting  - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD
    Sika
    Gearchiveerd

    Industrieel vloersysteem op basis van epoxy, matige belasting - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD

    MasterTop 1273AS is een zelf-nivellerend, emissie-arm (conform AgBB), antistatisch, matig belastbaar epoxy vloersysteem met gladde afwerking. MasterTop 1273ESD wordt gebruikt voor matig belastbare industrievloeren waar een glad en ESD (IEC 61340-5-1) oppervlak is vereist. MasterTop 1273AS-R is een antislip, antistatisch industrieële vloersysteem conform  EN 1081, met een hoge mechanische belastingscapaciteit. 
    Deze systemen zijn ideaal voor vloeren in de electronische industrie, clean rooms, pharmaceutische industrie en  ruimtevaartindustrie, etc. 
    VOORDELEN
    • Lage emissie 
    • Zelf-nivellerend 
    • Naadloos 
    • Eenvoudig te onderhouden en schoon te maken waardoor onderhoudskosten beperkt blijven. 
    • Eenvoudig toe te passen 
    • Hygiënisch
    • Beschikbaar in ruim kleurenpallet 
    • Slijtweerstand 
    • Excellente mechanische sterkte en antistatische eigenschappen 
    • Buitengewone weerstand tegen water, zee- en afvalwater, en bestand tegen een verscheidenheid aan logen, verdunde zuren, pekel, minerale oliën, smeermiddelen en brandstoffen.  
    Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een treksterkte hebben van minimum 1.5 MPa.
      EN 13813: MasterTop 1324AS : SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 
      Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
      Scheuroverbrugging (EN 1062-7): Klasse A 3 (vereist > 500 μm)
      Aardweerstand: MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ Ohm (gem. DIN EN 1081) 
      Rek bij breuk (DIN 51504): 10%
      Slipweerstand: Conform volgens DIN51130: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10
      Brandweerstand (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1
      Kleuren: beschikbaar in een breed scala aan RAL kleuren

    Technische specificatie
    • Unieke ref.MasterTop_1273_AS_AS-R
    • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProductgroepFlooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring