Publiceer je producten
Comfort polyurethaan vloersysteem - MasterTop 1325
Sika
Gearchiveerd

Comfort polyurethaan vloersysteem - MasterTop 1325

MasterTop 1325 is een geluiddempend en geluidsabsorberend scheuroverbruggend comfort polyurethaan vloersysteem, mat of zijdeglans, met lage emissie. Anti-slipafwerking mogelijk (MasterTop 1325 R systeem).

MasterTop 1325 serie - voor scheuroverbruggende, geluiddempende en geluidsabsorberende, decoratieve, bacteriostatische, kwalitatieve comfort vloeren, glad of anti-slip, voor binnen, waar een hoog comfort en  strenge hygiëne normen vereist zijn: bijvoorbeeld kantoren, tentoonstellingen en beursterreinen, cafetaria's, restaurants, scholen, gezondheids- en zorginstellingen, ziekenhuizen, etc.                                                                                               

Voordelen:
• Zacht
• Comfortabel
• Naadloos
• Makkelijk schoon te maken
• Hygiënisch
• Bacteriostatische eigenschappen volgens ISO 22196:2007 
• Ruime kleurkeuze
• Monochromatische afwerkingen
• Afwerkingen met kleurchips en kleurvlokken
• Beschikbaar in gladde (MasterTop 1325) en anti-slip (MasterTop 1325 R) afwerkingen
Voor meer informatie, contacteer uw lokale Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

Specificatie
  • Kwaliteit van de ondergrond:
    Betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een treksterkte hebben van minimum 1,5 MPa.

    EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

    Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie

    Scheuroverbrugging (EN 1062-7): Klasse A 4 (vereiste > 1250 μm, resultaat = 2000 μm)

    Verlenging (DIN 53504):150%

    Slipweerstand: Conform volgens DIN51130: R9
    Conform volgens DIN51130: R10 met MasterTop TC 417W en glasparels (MasterTop 1325 R systeem)

    Impact geluidreductie (ISO 717-2): Met 2-2,5 mm = 2 dB, met 4 mm = 4 dB 

    Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1

    Kleuren: RAL Kleurenwaaier

Technische specificatie
  • Unieke ref.MasterTop_1325
  • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProductgroepFlooring
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClass-titelResinous Flooring