Publiceer je producten
Decoratief comfort polyurethaan vloersysteem - MasterTop 1326
Sika
Gearchiveerd

Decoratief comfort polyurethaan vloersysteem - MasterTop 1326

MasterTop 1326 is een decoratief geluiddempend en geluidsabsorberend scheuroverbruggend polyurethaan comfort vloersysteem, mat of zijdeglans, met lage emissie. Anti-slip afwerking mogelijk (MasterTop 1326 R systeem).                                                                              

De unieke eigenschappen van MasterTop 1326 laten u toe een artistiek eindresultaat te bereiken dat uw vloer zeer creatief en uniek maakt.  MasterTop 1326 combineert duurzaamheid met een hygiënische, veerkrachtige, naadloze afwerking en garandeert een exclusief ontwerp. 

Voordelen: 
• Zacht
• Comfortabel
• Naadloos
• Makkelijk schoon te maken
• Hygiënisch
• Bacteriostatisch
• Ruime kleurkeuze
• Polychromatische afwerking
• Creatief esthetisch design mogelijk
• Afwerking met kleurchips en kleurvlokken
• Beschikbaar in gladde (MasterTop 1326) en anti-slip (MasterTop 1326 R) afwerking.
Voor meer informatie, contacteer uw lokale  Master Builders Solutions vertegenwoordiger.

Specificatie
  • Kwaliteit van de ondergrond: Betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een treksterkte hebben van minium 1,5 MPa.
    EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1
    Emissiegedrag: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classificatie
    Taber abrasie: 50 mg / 1000 R
    Scheuroverbrugging (EN 1062-7): Klasse A 3 (vereist > 500 μm, resultaat = 550 μm)
    Verlenging (DIN 53504) 75%
    Slipweerstand: Conform volgens DIN51130: R9 Conform volgens DIN51130: R10 met MasterTop TC 417W + glasparels (MasterTop 1326 R systeem)
    Brandgedrag (EN 13501-1): Cfl-s1
    Kleuren: RAL waaier  

Technische specificatie
  • Unieke ref.MasterTop_1326
  • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProductgroepFlooring
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClass-titelResinous Flooring